Valikko Haku

Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 60.0 90.0 211.0 Teräs

Lineaarisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisissa liikekäyttökohteissa, ja ne on suunniteltu tarjoamaan tasainen ja tarkka liike lineaarisella akselilla. Sen keskuslaippa on neliönmuotoinen, ja sen laakerin pituutta on lisätty, mikä antaa tukea akselille. Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
Tuotekoodi:

20157784

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 324,47 €
10 - 19 292,02 €
20 - 49 275,80 €
50 - 99 259,58 €
100 + 227,13 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

324,47 €

1 x 324,47 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. h6 60.0
d2 tol. h6 90.0
l1 211.0
d3 tol. h4 134.0
d4 11.0
d5 17.5
d6 112.0
l3 18.0
Pallopiirien lukumäärä 6.0
w1 106.0
Squareness A µm 30.0
Dyn. load C max. N 7650.0
Static load C0 max. N 20000.0
Paino gr 4500.0
Materiaali Teräs
Tyyppi Square Flange
Tullinimike 8482800090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä