Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
13,04 € - 18,63 € 25 Varastossa
28.0
3.4
6.0
12.0
19.0
Circular Flange
13,16 € - 18,80 € 4 Varastossa
40.0
4.5
10.0
19.0
29.0
Circular Flange
17,95 € - 25,64 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
6.0
12.0
19.0
Square Flange
14,02 € - 20,03 € 6 Varastossa
40.0
4.5
10.0
19.0
55.0
Circular Flange
20,33 € - 29,04 € 2 Varastossa
3.4
6.5
6.0
12.0
35.0
Square Flange
33,78 € - 48,25 € 7 Varastossa
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
42,29 € - 60,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
10.0
19.0
55.0
Square Flange
25,72 € - 36,74 € 4 Varastossa
42.0
4.5
12.0
22.0
32.0
Circular Flange
22,06 € - 31,52 € 26 Varastossa
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Circular Flange
69,03 € - 98,62 € Kysy toimitusaikaa täältä
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
66,42 € - 94,89 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
82,87 € - 118,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
5.5
20.0
32.0
80.0
Long Version, Circular Flange
117,71 € - 168,15 € 10 Varastossa
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
53,17 € - 75,95 € 6 Varastossa
98.0
9.0
40.0
62.0
80.0
Circular Flange
64,93 € - 92,76 € 10 Varastossa
112.0
9.0
50.0
75.0
100.0
Circular Flange
38,59 € - 55,13 € Kysy toimitusaikaa täältä
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Long Version, Circular Flange
12,40 € - 17,72 € 12 Varastossa
28.0
3.4
8.0
12.0
19.0
Circular Flange
27,66 € - 39,51 € 7 Varastossa
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
43,39 € - 61,98 € 1 Varastossa
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
34,80 € - 49,71 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
36.0
Square Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 6.0 12.0 19.0 Teräs

20157456

Hinta-alue
18,63 € - 13,04 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 10.0 19.0 29.0 Teräs

20157463

Hinta-alue
18,80 € - 13,16 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    29.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 6.0 12.0 19.0 Ruostumaton teräs

20157517

Hinta-alue
25,64 € - 17,95 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 10.0 19.0 55.0 Teräs

20157586

Hinta-alue
20,03 € - 14,02 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    40.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 6.0 12.0 35.0 Teräs

20157593

Hinta-alue
29,04 € - 20,33 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    6.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    35.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157647

Hinta-alue
48,25 € - 33,78 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 10.0 19.0 55.0 Ruostumaton teräs

20157685

Hinta-alue
60,41 € - 42,29 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    10.0
  • d2 tol. h6
    19.0
  • l1
    55.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156053

Hinta-alue
36,74 € - 25,72 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 12.0 22.0 57.0 Teräs

20156107

Hinta-alue
31,52 € - 22,06 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156152

Hinta-alue
98,62 € - 69,03 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156213

Hinta-alue
94,89 € - 66,42 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 80.0 Ruostumaton teräs

20156220

Hinta-alue
118,38 € - 82,87 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    54.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156299

Hinta-alue
168,15 € - 117,71 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 40.0 62.0 80.0 Teräs

20156350

Hinta-alue
75,95 € - 53,17 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    98.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 100.0 Teräs

20156374

Hinta-alue
92,76 € - 64,93 €

Varastotasot
10 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    100.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156442

Hinta-alue
55,13 € - 38,59 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 8.0 12.0 19.0 Teräs

20156435

Hinta-alue
17,72 € - 12,40 €

Varastotasot
12 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    12.0
  • l1
    19.0
  • d3 tol. h4
    28.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156572

Hinta-alue
39,51 € - 27,66 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20156640

Hinta-alue
61,98 € - 43,39 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 36.0 Ruostumaton teräs

20156633

Hinta-alue
49,71 € - 34,80 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    36.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0