Valikko Haku

Lineaariset kuulaholkit, laipalliset

Varastossa

Näitä laipallisia kuulaholkkeja käytetään lineaarisen liikkeen käyttökohteissa, joissa ne tarjoavat sileän ja tarkan liikkeen lineaarisessa akselissa. Ne koostuvat kotelosta, jossa on 4-6 pyöreän kuulan rivi kehikossa. Kiinnityslaipan avulla holkki on helppo kiinnittää pintaan pulteilla tai ruuveilla. Pitkät laipalliset kuulaholkit takaa paremman kuormituskapasiteetin ja vakauden verrattuna samankokoisiin vakiokuulaholkkeihin.

Niissä on alhainen kitka kulumisen vähentämiseksi sekä korkea kuormituskapasiteetti, sillä kuulalaakerit jakavat kuorman tasaisesti holkille, minimoiden näin rasituksen keskittymisen ja pidentäen järjestelmän käyttöikää.

Se kykenee kestämään lämpötiloja välillä -20C ja+80C: ihanteellinen eri käyttökohteisiin, kuten automaatiojärjestelmiin, CNC-koneisiin, kokoonpanojärjestelmiin ja tuotantoprosesseihin.

  • Pieni kitka pienempää kulumista varten, sekä korkea kuormankantokyky, mikä vähentää jännityskeskittymää.
  • Koostuu kotelosta, jossa on 4–6 pyöreän kuulapiirin riviä kehikossa.
  • Asennuslaipan ansiosta holkki voidaan asentaa pintaan helposti pulteilla tai ruuveilla.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräs Series Code:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
109 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus d3 tol. h4 d4 d1 tol. h6 d2 tol. h6 l1 Tyyppi Osta
59,23 € - 84,62 € 5 Varastossa
42.0
4.5
12.0
22.0
57.0
Long Version, Circular Flange
55,10 € - 78,71 € 3 Varastossa
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Long Version, Circular Flange
26,82 € - 38,31 € 9 Varastossa
46.0
4.5
16.0
26.0
70.0
Circular Flange
53,66 € - 76,65 € Kysy toimitusaikaa täältä
62.0
5.5
25.0
40.0
58.0
Circular Flange
44,60 € - 63,71 € 13 Varastossa
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Circular Flange
94,42 € - 134,88 € 9 Varastossa
62.0
5.5
25.0
40.0
112.0
Long Version, Circular Flange
50,93 € - 72,75 € 28 Varastossa
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Circular Flange
136,91 € - 195,59 € 7 Varastossa
112.0
9.0
50.0
75.0
192.0
Circular Flange
17,28 € - 24,68 € 17 Varastossa
32.0
3.4
8.0
16.0
45.0
Circular Flange
14,71 € - 21,02 € 34 Varastossa
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
34,66 € - 49,51 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
12.0
22.0
32.0
Square Flange
65,65 € - 93,79 € Kysy toimitusaikaa täältä
4.5
8.0
16.0
26.0
70.0
Square Flange
41,78 € - 59,68 € 18 Varastossa
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
18,40 € - 26,29 € 32 Varastossa
5.5
9.5
20.0
32.0
45.0
Square Flange
23,37 € - 33,39 € 5 Varastossa
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
73,07 € - 104,38 € Kysy toimitusaikaa täältä
5.5
9.5
25.0
40.0
58.0
Square Flange
67,09 € - 95,84 € 11 Varastossa
76.0
6.6
30.0
47.0
123.0
Square Flange
49,92 € - 71,32 € 22 Varastossa
9.0
14.0
40.0
62.0
80.0
Square Flange
13,03 € - 18,61 € 9 Varastossa
3.4
6.5
8.0
16.0
25.0
Square Flange
56,83 € - 81,18 € Kysy toimitusaikaa täältä
3.4
6.5
8.0
16.0
45.0
Square Flange
  • / 6
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 57.0 Ruostumaton teräs

20156091

Hinta-alue
84,62 € - 59,23 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    57.0
  • d3 tol. h4
    42.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156145

Hinta-alue
78,71 € - 55,10 €

Varastotasot
3 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 16.0 26.0 70.0 Teräs

20156169

Hinta-alue
38,31 € - 26,82 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    46.0
  • d4
    4.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20156251

Hinta-alue
76,65 € - 53,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Teräs

20156305

Hinta-alue
63,71 € - 44,60 €

Varastotasot
13 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 112.0 Ruostumaton teräs

20156282

Hinta-alue
134,88 € - 94,42 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    112.0
  • d3 tol. h4
    62.0
  • d4
    5.5
Lineaarinen kuulaholkki 30.0 47.0 123.0 Teräs

20156336

Hinta-alue
72,75 € - 50,93 €

Varastotasot
28 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Lineaarinen kuulaholkki 50.0 75.0 192.0 Teräs

20156381

Hinta-alue
195,59 € - 136,91 €

Varastotasot
7 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    50.0
  • d2 tol. h6
    75.0
  • l1
    192.0
  • d3 tol. h4
    112.0
  • d4
    9.0
Lineaarinen kuulaholkki Circular Flange 8.0 16.0 45.0 Teräs

20156466

Hinta-alue
24,68 € - 17,28 €

Varastotasot
17 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    32.0
  • d4
    3.4
Lineaarinen kuulaholkki Neliömäinen laippa 12.0 22.0 32.0 Teräs

20156596

Hinta-alue
21,02 € - 14,71 €

Varastotasot
34 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 12.0 22.0 32.0 Ruostumaton teräs

20156589

Hinta-alue
49,51 € - 34,66 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    12.0
  • d2 tol. h6
    22.0
  • l1
    32.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 16.0 26.0 70.0 Ruostumaton teräs

20156664

Hinta-alue
93,79 € - 65,65 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    16.0
  • d2 tol. h6
    26.0
  • l1
    70.0
  • d3 tol. h4
    4.5
  • d4
    8.0
Lineaarinen kuulaholkki 20.0 32.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156701

Hinta-alue
59,68 € - 41,78 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 20.0 32.0 45.0 Teräs

20156725

Hinta-alue
26,29 € - 18,40 €

Varastotasot
32 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    20.0
  • d2 tol. h6
    32.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 25.0 40.0 58.0 Teräs

20156794

Hinta-alue
33,39 € - 23,37 €

Varastotasot
5 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki 25.0 40.0 58.0 Ruostumaton teräs

20156787

Hinta-alue
104,38 € - 73,07 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    25.0
  • d2 tol. h6
    40.0
  • l1
    58.0
  • d3 tol. h4
    5.5
  • d4
    9.5
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 30.0 47.0 123.0 Teräs

20156862

Hinta-alue
95,84 € - 67,09 €

Varastotasot
11 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    30.0
  • d2 tol. h6
    47.0
  • l1
    123.0
  • d3 tol. h4
    76.0
  • d4
    6.6
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 40.0 62.0 80.0 Teräs

20156879

Hinta-alue
71,32 € - 49,92 €

Varastotasot
22 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    40.0
  • d2 tol. h6
    62.0
  • l1
    80.0
  • d3 tol. h4
    9.0
  • d4
    14.0
Lineaarinen kuulaholkki Square Flange 8.0 16.0 25.0 Teräs

20156954

Hinta-alue
18,61 € - 13,03 €

Varastotasot
9 Varastossa
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    25.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5
Lineaarinen kuulaholkki 8.0 16.0 45.0 Ruostumaton teräs

20156978

Hinta-alue
81,18 € - 56,83 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • d1 tol. h6
    8.0
  • d2 tol. h6
    16.0
  • l1
    45.0
  • d3 tol. h4
    3.4
  • d4
    6.5