Valikko Haku

Jousilukkotuki 9.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

Tässä umpialuslevyssä on siivellinen napsautettava alusta, mikä parantaa vakautta ja tarjoaa tasapinnan. Se sopii erinomaisesti levyihin, joita ei tarvitse kiinnittää, tai suurempiin levyihin, jotka tarvitsevat lisätukea. Tämä tuote on valmistettu UL94 V-2 -luokitetusta materiaalista.
Tuotekoodi:

PSM-6-01

1000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3231 €
5000 - 9999 0,3012 €
10000 + 0,2642 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

323,10 €

1000 x 0,3231 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Rungon halkaisija 4.4 mm
Reiän halkaisija B 3.2 mm
Kokonaisleveys 9.5 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 2.0 mm
Välilevyn pituus 9.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä