Valikko Haku

Kaapeliläpivientikumi 3.6 mm 11.1 mm PA Väritön

Tämä reiällinen johdonpidike on valmistettu värittömästä UL94-V-2-nailonista 6/6. Se sisältää lukitusjärjestelmän kaapelien kiinnitykseen. Holkillinen kiinnike voidaan painaa 7,9 mm:n reikään 6,4 mm:n paneelissa.
Tuotekoodi:

LWSBH-1-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,228 €
5000 - 9999 0,2052 €
10000 - 24999 0,1846 €
25000 + 0,1662 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

228,00 €

1000 x 0,228 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Kiinnikkeen malli Sisään painettava
Materiaali PA
Kannatintyyppi Rectangular
Yhteensopiva reiän halkaisija 7.9 mm
Yhteensopivat paneelin paksuudet 6.4 mm
Syvyys 5.6 mm
Korkeus 13.2 mm
Sisäkorkeus 3.6 mm
Sisäleveys 11.1 mm
Suurin yhteensopiva paneelin paksuus 6.4 mm
Kokonaisleveys 13.3 mm
Koko materiaali Polyamidi
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
UL/CSA-kuvaus UL E71558
Tyyli 8

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä