Valikko Haku

Kiinnitettävä kaasujuosi 50.0 mm 165.0 mm 1000.0 N

This Locking Gas Strut 10.0 mm | 0.394 in 28.0 mm | 1.102 in has a maximum lift weight of 100,0 kg, It's extended length is 165.0 mm | 6.496 in, the locking is done with a 2mm Allen key. This Block Lift is an essential element of motion control for office chairs, medical beds and wheel chairs.
Tuotekoodi:

1572681

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 + 174,2903 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

174,29 €

1 x 174,2903 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko M8
Väri Musta
Tyyppi Locking Gas Strut
Tullinimike 9402900000
Tangon kierrekoko M10 x 1

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä