Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Tuotekoodi:

003303400004

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1382 €
500 - 999 0,1274 €
1000 + 0,1158 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

34,55 €

250 x 0,1382 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä