Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

LDPE:stä valmistettu tukialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 11,0 mm, sisähalkaisija 5,3 mm ja paksuus 1,3 mm. Se on yhteensopiva M5-ruuvikokojen kanssa.
Tuotekoodi:

015005000503

5992 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0358 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

35,80 €

1000 x 0,0358 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Punainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä