Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.5 mm LDPE

LDPE:stä valmistettu tukialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 12,0 mm, sisähalkaisija 6,4 mm ja paksuus 1,6 mm. Se on yhteensopiva M6-ruuvikokojen kanssa.
Tuotekoodi:

015006000503

47868 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0577 €
1000 + 0,0413 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

28,85 €

500 x 0,0577 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Punainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä