Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

LDPE:stä valmistettu tukialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 17,0 mm, sisähalkaisija 8,4 mm ja paksuus 2,0 mm. Se on yhteensopiva M7-ruuvikokojen kanssa.
Tuotekoodi:

015008000503

19001 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0816 €
1000 + 0,0586 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

40,80 €

500 x 0,0816 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Punainen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä