Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

Pyöreä, litteä aluslevy, joka on valmistettu värittömästä polyamidista (PA 6) ja jota käytetään kiinnikekokoonpanon eristämiseen sähköltä ja kosteudelta. PA 6 tarjoaa hyvän tasapainon mekaanisen lujuuden ja kemikaalien ja hankauksen keston välillä ja soveltuu monenlaiseen teollisuuskäyttöön.
Tuotekoodi:

032120000001

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,601 €
500 - 999 0,4613 €
1000 + 0,3696 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

60,10 €

100 x 0,601 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva litteä aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Väritön
Ulkohalkaisija 40.0 mm
Sisähalkaisija 13.0 mm
Paksuus 3.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä