Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

Mustasta PVC:stä valmistettu kiinnittyvä tukialuslevy – 6,4 mm; 30,0 mm; paksuus 3,0 mm; yhteensopiva ruuvikoko M3
Tuotekoodi:

033030011407

18148 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0916 €
1000 + 0,0655 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

45,80 €

500 x 0,0916 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä