Valikko Haku

Väritön HDPE Tarttuva aluslevy Tukialuslevy - 13.6 mm | 0.535 in; 32.0 mm | 1.26 in; Paksuus 3.0 mm | 0.118 in; Yhteensopivat ruuvikoot M16

Tuotekoodi:

1040130900VR

257 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 2499 0,4572 €
2500 - 4999 0,434 €
5000 + 0,4107 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

114,30 €

250 x 0,4572 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Väritön
Ulkohalkaisija 32.0 mm
Sisähalkaisija 13.6 mm
Paksuus 3.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä