Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Tuotekoodi:

1348400

9511 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0572 €
10000 - 19999 0,0543 €
20000 + 0,0489 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

57,20 €

1000 x 0,0572 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Suuritiheyksinen polyeteeni
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Tuote 1348400 korvaa:

kiinnitysaluslevy 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm HDPE
Tuotekoodi: 1040190900VR

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä