Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 3.9 mm 6.7 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 6.8 mm | 0.266 in Outside Diameter, 4 mm | 0.156 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with #4 screws sizes.
Tuotekoodi:

16FWRT004032

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,0144 €
5000 - 19999 0,0129 €
20000 + 0,0116 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

14,40 €

1000 x 0,0144 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä