Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 14.3 mm 32.0 mm 1.5 mm PA

Nailonista valmistettu tukialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 32,0 mm, sisähalkaisija 14,3 mm ja paksuus 1,6 mm. Se on yhteensopiva koon 3/8 ruuvien kanssa.
Tuotekoodi:

16FWRT375062A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2934 €
5000 - 19999 0,264 €
20000 + 0,2376 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

293,40 €

1000 x 0,2934 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä