Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 17.5 mm 28.5 mm 0.8 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 28.6 mm | 1.125 in Outside Diameter, 17.5 mm | 0.690 in Inside Diameter and 0.8 mm | 0.032 inThickness. This item is compatible with 1/2 screws sizes.
Tuotekoodi:

16FWRT500032

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1602 €
2500 - 9999 0,1442 €
10000 + 0,1298 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

80,10 €

500 x 0,1602 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä