Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 27.1 mm 35.1 mm 1.5 mm PA

Nailonista valmistettu tukialuslevy, jonka ulkohalkaisija on 35,2 mm, sisähalkaisija 27,2 mm ja paksuus 1,6 mm. Se on yhteensopiva koon 1 ruuvien kanssa.
Tuotekoodi:

16FWRT999062

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 1249 0,2774 €
1250 - 4999 0,2496 €
5000 + 0,2247 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

69,35 €

250 x 0,2774 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä