Valikko Haku

Aluslevy 4.0 mm 9.6 mm 2.6 mm PA

Retaining Washer made from Nylon and featuring a 9.7 mm | 0.380 in Outside Diameter, 4.1 mm | 0.161 in Inside Diameter and 2.6 mm | 0.103 inThickness. This item is compatible with #8 screws sizes.
Tuotekoodi:

16SRRW008374163

79 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,031 €
5000 - 19999 0,0279 €
20000 + 0,0251 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

31,00 €

1000 x 0,031 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Itsekiinnittyvä aluslevy
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä