Valikko Haku

kiinnitysaluslevy 2.8 mm 8.0 mm 0.5 mm PC

Designed to grip outside of screw shank. Easily slides on to the screw and is retained by the screw once assembled. Ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. Reduces assembly time and cost.
Tuotekoodi:

173122500022

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,1396 €
500 - 999 0,1084 €
1000 + 0,0851 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

13,96 €

100 x 0,1396 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Aluslevyn tyyppi Tarttuva litteä aluslevy
Koko materiaali Polykarbonaatti
Väri Väritön
Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) M2.5
Ulkohalkaisija 8.0 mm
Sisähalkaisija 2.8 mm
Paksuus 0.5 mm
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä