Valikko Haku

Lukitusaluslevyt - sisäinen

Varastossa

Retaining Washers are primarily used to hold screws and bolts in place during assembly and have a design that grips the outside of screw or bolt shank. They also provide insulation. cushioning and spacing. They help insulate fastening assemblies from moisture and electricity.

This washer range includes options with internal and external teeth with a tapered design. The washer easily slides on to the screw (or bolt) and is retained by the screw once assembled. The washer cold forms and fully enters the pitch of the screw to provide sealing.

These washers allow for preliminary mounting of the screw (or bolt) before securing with a nut. They are ideal when pre-assembly of the screw and washer is required. They also help reduce assembly time and cost.

The range includes material options that provide corrosion, abrasion and chemical resistance.

  • Materials: Polycarbonate (PC), Polyamide 6.6 (PA) and High Density Polyethylene (HDPE)
  • Colour: Natural


Series Code :SR1945

Sarjanumero: SR1945

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
136 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Materiaali Sisähalkaisija Ulkohalkaisija Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki) Paksuus Osta
0,0428 € - 0,0428 € 54003 Varastossa
PA
0,0328 € - 0,0328 € 18707 Varastossa
PA
0,0825 € - 0,1154 € 36034 Varastossa
PA
0,0655 € - 0,0916 € 18148 Varastossa
PA
0,3696 € - 0,601 € 26 Varastossa
PA
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
0,068 € - 0,0949 € 4363 Varastossa
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.5 mm
0,0332 € - 0,0332 € 17183 Varastossa
PA
0,1026 € - 0,1143 € 22660 Varastossa
HDPE
0,1533 € - 0,1629 € 35592 Varastossa
HDPE
0,1195 € - 0,1327 € Kysy toimitusaikaa täältä
HDPE
5.2 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,0748 € - 0,0831 € 89893 Varastossa
HDPE
0,0969 € - 0,1355 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
0,1656 € - 0,2286 € 5410 Varastossa
PA
12.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
0,0358 € - 0,0358 € 5992 Varastossa
PA
0,0328 € - 0,0328 € 52949 Varastossa
PA
0,0586 € - 0,0816 € 133634 Varastossa
PA
0,0342 € - 0,0342 € 15924 Varastossa
PA
0,2122 € - 0,3874 € Kysy toimitusaikaa täältä
PA
0,0337 € - 0,0337 € 15563 Varastossa
PA
0,1017 € - 0,1656 € 882 Varastossa
PC
4.6 mm
12.0 mm
M4
0.8 mm
  • / 7
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 10.0 mm 2.7 mm PA

015106000203

Hinta-alue
0,0428 € - 0,0428 €

Varastotasot
54003 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

015204008703

Hinta-alue
0,0328 € - 0,0328 €

Varastotasot
18707 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

015210008703

Hinta-alue
0,1154 € - 0,0825 €

Varastotasot
36034 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 7.0 mm 1.4 mm PA

033030011407

Hinta-alue
0,0916 € - 0,0655 €

Varastotasot
18148 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

032120000001

Hinta-alue
0,601 € - 0,3696 €

Varastotasot
26 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    40.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
kiinnitysaluslevy 10.5 mm 21.0 mm 2.5 mm PA

003100000001

Hinta-alue
0,0949 € - 0,068 €

Varastotasot
4363 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    21.0 mm
  • Sisähalkaisija
    10.5 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 8.0 mm 1.0 mm PA

041040000001

Hinta-alue
0,0332 € - 0,0332 €

Varastotasot
17183 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm HDPE

1040060900VR

Hinta-alue
0,1143 € - 0,1026 €

Varastotasot
22660 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm HDPE

1040100900VR

Hinta-alue
0,1629 € - 0,1533 €

Varastotasot
35592 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
Väritön HDPE Paikallaan pysyvä aluslevy Tukialuslevy - 5.2 mm | 0.205 in; 16.0 mm | 0.63 in; Paksuus 1.6 mm | 0.063 in; Yhteensopivat ruuvikoot M6

1040260900VR

Hinta-alue
0,1327 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    16.0 mm
  • Sisähalkaisija
    5.2 mm
kiinnitysaluslevy 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm HDPE

497516

Hinta-alue
0,0831 € - 0,0748 €

Varastotasot
89893 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Suuritiheyksinen polyeteeni
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PA

003120000001

Hinta-alue
0,1355 € - 0,0969 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    24.0 mm
  • Sisähalkaisija
    13.0 mm
kiinnitysaluslevy 12.5 mm 18.0 mm 1.5 mm PA

003120800001

Hinta-alue
0,2286 € - 0,1656 €

Varastotasot
5410 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Ulkohalkaisija
    18.0 mm
  • Sisähalkaisija
    12.5 mm
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 11.0 mm 1.4 mm PA

015005000503

Hinta-alue
0,0358 € - 0,0358 €

Varastotasot
5992 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Punainen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.1 mm PA

015103000203

Hinta-alue
0,0328 € - 0,0328 €

Varastotasot
52949 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 8.4 mm 13.0 mm 2.7 mm PA

015108000203

Hinta-alue
0,0816 € - 0,0586 €

Varastotasot
133634 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Harmaa
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm PA

015205008703

Hinta-alue
0,0342 € - 0,0342 €

Varastotasot
15924 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Sininen
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm PA

033060011407

Hinta-alue
0,3874 € - 0,2122 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Musta
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 3.2 mm 5.5 mm 2.2 mm PA

031030000001

Hinta-alue
0,0337 € - 0,0337 €

Varastotasot
15563 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva aluslevy
  • Koko materiaali
    Polyamidi 6.6
  • Väri
    Väritön
  • Tullinimike
    3926909790
kiinnitysaluslevy 4.6 mm 12.0 mm 0.8 mm PC

173142500022

Hinta-alue
0,1656 € - 0,1017 €

Varastotasot
882 Varastossa
Ominaisuudet
  • Aluslevyn tyyppi
    Tarttuva litteä aluslevy
  • Koko materiaali
    Polykarbonaatti
  • Väri
    Väritön
  • Yhteensopivat ruuvikoot (kaikki)
    M4
  • Ulkohalkaisija
    12.0 mm