Valikko Haku

Lukkomutteri M48 1-3/4" 50.0 Teräs

Tämä lukkomutteri - pujotettava on suunniteltu helppoon asennukseen ja varmaan otteeseen pitkillä kierteillä, estäen ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Se on uudelleenkäytettävä, ja sitä käytetään asennuksessa avaimilla. Se voi kestää enintään +150 °C:n lämpötiloja. Valmistettu teräksestä: sinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20252687

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 35,52 €
10 - 19 31,97 €
20 - 49 30,19 €
50 + 28,42 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

35,52 €

1 x 35,52 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M48
w1 1-3/4"
h1 50.0
A/F 108.0
Maksimum yük kN. 17.0
Vääntömomentti max. Nm 920.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä