Valikko Haku

Lukkomutteri M6 18.2 9.5 Teräs

Tämä lukkomutteri - pujotettava on suunniteltu helppoon asennukseen ja varmaan otteeseen pitkillä kierteillä, estäen ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Se on uudelleenkäytettävä, ja sitä käytetään asennuksessa avaimilla. Se voi kestää enintään +150 °C:n lämpötiloja. Valmistettu teräksestä: sinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20252694

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 3,67 €
10 - 19 3,30 €
20 - 49 3,12 €
50 + 2,94 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,67 €

1 x 3,67 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M6
w1 18.2
h1 9.5
A/F 16.0
Maksimum yük kN. 2.9
Vääntömomentti max. Nm 8-11
Paino gr 9.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä