Valikko Haku

Lukkomutteri M12 31.1 15.9 Teräs

Tämä lukkomutteri - pujotettava on suunniteltu helppoon asennukseen ja varmaan otteeseen pitkillä kierteillä, estäen ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Se on uudelleenkäytettävä, ja sitä käytetään asennuksessa avaimilla. Se voi kestää enintään +150 °C:n lämpötiloja. Valmistettu teräksestä: sinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20252724

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 14,80 €
10 - 19 13,32 €
20 - 49 12,58 €
50 + 11,84 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

14,80 €

1 x 14,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M12
w1 31.1
h1 15.9
A/F 27.0
Maksimum yük kN. 17.8
Vääntömomentti max. Nm 68-81
Paino gr 45.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä