Valikko Haku

Lukkomutteri M20 47.7 20.3 Teräs

Tämä lukkomutteri - pujotettava on suunniteltu helppoon asennukseen ja varmaan otteeseen pitkillä kierteillä, estäen ruuvien tai pulttien pyörimisen, liukumisen tai irtoamisen. Se on uudelleenkäytettävä, ja sitä käytetään asennuksessa avaimilla. Se voi kestää enintään +150 °C:n lämpötiloja. Valmistettu teräksestä: sinkitty ja korroosionkestävä.
Tuotekoodi:

20252748

12 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 23,97 €
10 - 19 21,57 €
20 - 49 20,37 €
50 + 19,18 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

23,97 €

1 x 23,97 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M20
w1 47.7
h1 20.3
A/F 41.0
Maksimum yük kN. 35.6
Vääntömomentti max. Nm 244-271
Paino gr 141.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä