Valikko Haku

Pop klipsi 25.0 mm 23.0 mm PS;POM Kirkas

Pop Clip Pre-Assembled used in point of sale marketing displays, signage and other retail applications, as well as in furniture. It is easy and quick to install or remove. Clips into application and contains a rod connector. Made from PS;POM material.
Tuotekoodi:

1475949

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
8 - 79 1,2544 €
80 + 0,5973 €
Vakiopakkaus: 80

Tilaa useita 8

Kokonaishinta:

10,04 €

8 x 1,2544 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Jalustan tyyli Butterfly Clip
Väri Kirkas
Liitintyyppi mukana Ei sisälly
Koko materiaali Polystyreeni;Polyasetaali
Kannan tyyli Klipsi
Mukana tuleva tanko Mukana
Hyllypään klipsimalli Butterfly Clip
Jalustan pituus 25.0 mm
Liittimen pituus 60.0 mm
Kannan pituus 25.0 mm
Kannan leveys 23.0 mm

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä