Valikko Haku

Nippuside 4.6 mm 150.0 mm 30.0 mm Ruostumaton teräs

Tuotekoodi:

495155

5996 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,8022 €
1000 - 1999 0,7639 €
2000 + 0,7228 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

80,22 €

100 x 0,8022 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Musta
Tyyppi Vakioside
Kaapelinipun maksimihalkaisija 30.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 60.0 kg
Kokonaispituus 150.0 mm
Pinnoite PA
Koko materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä