Valikko Haku

Nippuside 7.9 mm 998.0 mm 304.0 mm Ruostumaton teräs

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 998mm long and 7.9mm wide. The maximum bundle diameter is 304mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Tuotekoodi:

MT-15

825 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,9015 €
250 + 0,8564 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

45,08 €

50 x 0,9015 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Vakioside
Kaapelinipun maksimihalkaisija 304.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 113.4 kg
Kokonaispituus 998.0 mm
UL/CSA-kuvaus UL E309388
Pinnoite Pinnoittamaton
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä