Valikko Haku

Nippuside 4.6 mm 838.0 mm 254.0 mm Ruostumaton teräs

This 304 stainless steel cable tie is uncoated. It is 838mm long and 4.6mm wide. The maximum bundle diameter is 254mm . It is self-locking; it has a ball bearing mechanism for quick installation by hand or with the use of an installation tool part number MTG-1. UL E309388
Tuotekoodi:

MT-7

4355 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 249 0,6967 €
250 + 0,627 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

34,84 €

50 x 0,6967 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Vakioside
Kaapelinipun maksimihalkaisija 254.0 mm
Silmukan vähimmäisvetolujuus 45.4 kg
Kokonaispituus 838.0 mm
UL/CSA-kuvaus UL E309388
Pinnoite Pinnoittamaton
Koko materiaali 304 ruostumaton teräs
Tullinimike 7326200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä