Valikko Haku

Nostosarana Vasenkätinen 64.0 mm 17.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Tuotekoodi:

699121002E

93 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 21,2374 €
50 + 15,1696 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

21,24 €

1 x 21,2374 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 64.0 mm
Kokonaisleveys 17.0 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Paksuus 32.5 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennustapa Threaded
Asennussuunta Vasenkätinen
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7907000090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä