Valikko Haku

Nostosarana Oikeakätinen 64.0 mm 17.0 mm Ruiskuvalettu sinkkiseos

Tuotekoodi:

699122001E

100 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 24,055 €
50 + 17,1822 €
Vakiopakkaus: 50

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

24,06 €

1 x 24,055 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaispituus 64.0 mm
Kokonaisleveys 17.0 mm
Tapin läpimitta 6.0 mm
Paksuus 50.0 mm
Koko materiaali Ruiskuvalettu sinkkiseos
Asennustapa Threaded
Asennussuunta Oikeakätinen
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 8302100090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä