Valikko Haku

Nostosarana Oikeakätinen 100.0 mm 75.0 mm Teräs

Tuotekoodi:

89963001E

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 19 26,6235 €
20 + 19,0168 €
Vakiopakkaus: 20

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

26,62 €

1 x 26,6235 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Asennusreiän kierrekoot 11.0 mm
Kokonaispituus 100.0 mm
Kokonaisleveys 75.0 mm
Rungon materiaali Teräs
Valmis Sinkitty
Reiän muoto Avoin reikä
Asennussuunta Oikeakätinen
Tapin materiaali Ruostumaton teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä