Määrä | Yksikköhinta |
---|---|
1 - 24 | 18,439 € |
25 - 49 | 13,1707 € |
50 - 99 | 11,7742 € |
100 - 249 | 10,9391 € |
250 + | 10,3777 € |
Kahvan pituus | 110.0 mm |
---|---|
Kahvan pituus | 4.331 in |
Kahvan leveys | 35.0 mm |
Kahvan leveys | 1.378 in |
Kannan korkeus | 12.0 mm |
Kannan korkeus | 0.472 in |
Kotelon korkeus | 18.5 mm |
Kotelon korkeus | 0.728 in |
Maksimipuristus | 24.5 mm |
Maksimipuristus | 0.965 in |
Asennusaukon pituus | 100.0 mm |
Asennusaukon pituus | 3.937 in |
Asennusreiän leveys | 25.0 mm |
Asennusreiän leveys | 0.984 in |
Valmis | Ei pinnoitetta |
Kahvatyyppi | Pyörivä, nostettava ja käännettävä |
Avaimen tyyppi | Ei avainta |
Salpamateriaali | PA |
Asennussuunta | Yleispätevä |
Tekniset tiedot | IP65, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Standardit | RoHS, NEMA 4, DIN-EN 1774 |
Tullinimike | 3926909790 |
Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa
Kiitos, että otit meihin yhteyttä. Kirjoitamme sinulle pian
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.