Valikko Haku

Mini Swing Handle Locks

Varastossa

Kääntökahvat ovat eräänlaisia kääntökahvoja, joita käytetään yleisimmin ovien ja muiden kulkulaitteiden lukitukseen ja lukituksen avaamiseen.

Mini Swing Handle Locks -valikoimamme on ihanteellinen pieniin kaappeihin ja koteloihin, joissa on yksi lukituspiste. Ne ovat erinomaisia tilaa säästäviä vaihtoehtoja pienemmän kahvakoonsa ansiosta. Kahvoja on saatavana useissa tyylikkäissä viimeistelyvaihtoehdoissa, ja niiden muoto on valittavissa ovaalin tai suorakulmaisen kahvan muodossa.
Mini Swing Handle Lock -kahvalukkoa voidaan käyttää teollisuudessa ja rakennusteollisuudessa, jossa kaapinovien avaaminen ja sulkeminen edellyttää helppoa käyttöä.
Kahvan ja rungon materiaali: Sinkkiseos, Zamak ja Nylon.
Kahvan viimeistelyvaihtoehdot: Musta pulverimaalattu, kromattu ja musta polyamidi.

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
33 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Maksimipuristus Valmis Salpamateriaali Avaimen tyyppi Osta
2,6286 € - 3,6801 € Kysy toimitusaikaa täältä
25.0 mm
Musta polyamidi
Samakki
Ei avainta
19,0715 € - 28,9427 € 4 Varastossa
28.5 mm
Jauhemaalattu musta pinnoite
Samakki
Euro-avain
3,4239 € - 4,7935 € 104 Varastossa
29.0 mm
Musta polyamidi
Samakki
Ei avainta
3,587 € - 5,0218 € 2646 Varastossa
29.0 mm
Musta polyamidi
Samakki
Ei avainta
8,1784 € - 17,1748 € Kysy toimitusaikaa täältä
28.5 mm
Musta polyamidi
PA
Ei avainta
16,2649 € - 24,6876 € 145 Varastossa
24.5 mm
Musta polyamidi
Samakki
Samanlaiset avaimet
16,2649 € - 24,6876 € 353 Varastossa
28.5 mm
Musta polyamidi
Samakki
Samanlaiset avaimet
8,1784 € - 17,1748 € Kysy toimitusaikaa täältä
24.5 mm
Musta polyamidi
PA
Ei avainta
Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
Musta polyamidi
PA
Ei avainta
2,6286 € - 3,6801 € 135 Varastossa
39.0 mm
Musta polyamidi
Sinkkiseos
Ei avainta
16,2649 € - 24,6876 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
Ei pinnoitetta
Sinkkiseos
Samanlaiset avaimet
19,0715 € - 28,9427 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.5 mm
Ei pinnoitetta
Sinkkiseos
Samanlaiset avaimet
2,6286 € - 3,6801 € 87 Varastossa
36.0 mm
Musta polyamidi
Sinkkiseos
Ei avainta
  • / 2
Kääntökahva 50.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

072180001E

Hinta-alue
3,6801 € - 2,6286 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Kotelon korkeus
    25.0 mm
  • Maksimipuristus
    25.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
Kääntökahva 100.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

3081220547E

Hinta-alue
28,9427 € - 19,0715 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    110.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva 50.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

072150002E

Hinta-alue
4,7935 € - 3,4239 €

Varastotasot
104 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Kotelon korkeus
    29.0 mm
  • Maksimipuristus
    29.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
Kääntökahva 50.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

072150001E

Hinta-alue
5,0218 € - 3,587 €

Varastotasot
2646 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Kotelon korkeus
    29.0 mm
  • Maksimipuristus
    29.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
Kääntökahva 75.0 mm 25.0 mm PA Musta

708201147

Hinta-alue
17,1748 € - 8,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    85.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva 100.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

03082020534E

Hinta-alue
24,6876 € - 16,2649 €

Varastotasot
145 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    110.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
Kääntökahva 100.0 mm 25.0 mm Samakki Musta

03082020547E

Hinta-alue
24,6876 € - 16,2649 €

Varastotasot
353 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    110.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    28.5 mm
Kääntökahva 75.0 mm 25.0 mm PA Musta

708201234

Hinta-alue
17,1748 € - 8,1784 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    85.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Maksimipuristus
    24.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    75.0 mm
Kääntökahva 75.0 mm 25.0 mm PA Musta

708201136


Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    85.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    11.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
  • Asennusaukon pituus
    75.0 mm
Kääntökahva 50.0 mm 25.0 mm Sinkkiseos Musta

072152001E

Hinta-alue
3,6801 € - 2,6286 €

Varastotasot
135 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Maksimipuristus
    39.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm
Kääntökahva 100.0 mm 25.0 mm Sinkkiseos Musta

03082020536E

Hinta-alue
24,6876 € - 16,2649 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    110.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva 100.0 mm 25.0 mm Sinkkiseos Musta

03081220536E

Hinta-alue
28,9427 € - 19,0715 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    110.0 mm
  • Kahvan leveys
    35.0 mm
  • Kannan korkeus
    12.0 mm
  • Kotelon korkeus
    18.5 mm
  • Maksimipuristus
    26.5 mm
Kääntökahva 50.0 mm 25.0 mm Sinkkiseos Musta

072151001E

Hinta-alue
3,6801 € - 2,6286 €

Varastotasot
87 Varastossa
Ominaisuudet
  • Kahvan pituus
    83.5 mm
  • Kahvan leveys
    36.0 mm
  • Maksimipuristus
    36.0 mm
  • Asennusaukon pituus
    50.0 mm
  • Asennusreiän leveys
    25.0 mm