Valikko Haku

Pitbull-kiinnike 35.0 76.2 25.4 Karkaistu teräs

Tämä modulaarinen Pitbull-puristin pitelee työkappaleita varmasti työstön tai hitsauksen aikana. Se pystyy luomaan voimakkaan alaspäin suuntautuvan voiman, ja sillä on matala profiili, mikä takaa helpomman pääsyn työkappaleeseen. Valmistettu karkaistusta teräksestä.
Tuotekoodi:

20266226

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 68,46 €
5 - 9 61,61 €
10 - 19 58,19 €
20 + 54,77 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

68,46 €

1 x 68,46 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Rungon tyyppi Low Profile
Puristintyyppi Pitbull - Knife
d1 M12
h1 35.0
l1 76.2
l2 50.0
w1 25.4
Materiaali Karkaistu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä