Valikko Haku

Ruuvattava niitti 8.0 mm 10.0 mm (PT) PA Musta

Nailon 6/6:sta valmistetut ruuviniitit. Ankkurin ristinmuotoisessa päässä on ristikanta. Sopivat erinomaisesti sähkö- ja elektroniikkakokoonpanoihin hyvien sähköeristysominaisuuksien ansiosta. Kiinnike asennetaan ruuvaamalla kanta kokoonpanoon.
Tuotekoodi:

113000369902

2640 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,3669 €
500 - 999 0,3422 €
1000 + 0,2642 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

91,73 €

250 x 0,3669 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 3.0 - 10.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 8.0 mm
Kannan läpimitta 20.0 mm
Kannan korkeus 1.5 mm
Ankkurin pituus 14.0 mm
Reiän läpimitta 8.0 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Tyyli 4
Niittimateriaali Nailon 6/6
Tapin materiaali Nailon 6/6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä