Valikko Haku

Ruuvattava niitti 6.4 mm 3.9 mm (PT) PA Väritön

Nailon 6/6:sta valmistetut ruuviniitit. Ankkurin pyöreässä päässä on ristikanta. Kun tappi ruuvataan runkoon, läpivienti laajenee lukiten sen paikoilleen. Irrotettavissa ristipääruuviavaimella. Uudelleenkäytettävissä.
Tuotekoodi:

401007

998 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3255 €
5000 - 9999 0,2959 €
10000 + 0,269 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

325,50 €

1000 x 0,3255 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 3.9 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Kannan läpimitta 15.0 mm
Kannan korkeus 2.6 mm
Ankkurin pituus 10.7 mm
Reiän läpimitta 6.4 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Pyöreä
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Tyyli 7
Niittimateriaali Nailon 6/6
Tapin materiaali Nailon 6/6
Väri Väritön
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä