Valikko Haku

Ruuvattava niitti 9.8 mm 10.5 mm (PT) PA Musta

Polyamidi-PA6:sta valmistettu ruuvattava niitti. Sopii suuriin reikiin. Helposti irrotettavissa ristipääruuviavaimella. Painoasennus. Takaa vankan kiinnityksen.
Tuotekoodi:

551659

26000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,2491 €
5000 - 9999 0,2245 €
10000 + 0,1875 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

249,10 €

1000 x 0,2491 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 4.0 - 10.5 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 9.8 mm
Kannan läpimitta 16.5 mm
Kannan korkeus 1.4 mm
Ankkurin pituus 21.0 mm
Reiän läpimitta 9.8 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Tyyli 7
Niittimateriaali Polyamidi PA6
Tapin materiaali Polyamidi PA6
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä