Valikko Haku

Ruuvattava niitti 6.4 mm 6.4 mm (PT) PA Valkoinen

Muovivarrella varustetut ankkuriniitit. Runko on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista, ja siinä on asetaalivarsi. Takaa nopean ja helpon asennuksen ja hyvän vahvuuden. Sopii erinomaisesti kiinteisiin ja onttoihin materiaaleihin, kuten puu, betoni, laasti, metalli, muovi ja tiili.
Tuotekoodi:

61APT25075

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,11 €
5000 - 19999 0,099 €
20000 + 0,0891 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

110,00 €

1000 x 0,11 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 6.4 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 6.4 mm
Kannan läpimitta 15.9 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Ankkurin pituus 19.1 mm
Reiän läpimitta 6.4 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Pyöreä hylsykanta
Tyyli 9
Niittimateriaali Iskusitkistetty nailon 6/6
Tapin materiaali Asetaali
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä