Valikko Haku

Ruuvattava niitti 4.8 mm 4.8 mm (PT) PA Valkoinen

Teräsvarrella varustetut ankkuriniitit. Runko on valmistettu iskusitkeytetystä nailonista, ja siinä on sinkitty varsi. Takaa nopean ja helpon asennuksen ja hyvän vahvuuden. Eristää lämmöltä ja sähköltä ja omaa korkean ulosvetolujuuden.
Tuotekoodi:

61AST18100

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,328 €
5000 - 19999 0,2952 €
20000 + 0,2657 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

328,00 €

1000 x 0,328 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 4.8 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 4.8 mm
Kannan läpimitta 15.9 mm
Kannan korkeus 2.8 mm
Ankkurin pituus 25.4 mm
Reiän läpimitta 4.8 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Risti
Avaintyyppi Urallinen kanta
Tyyli Fixed Dowel
Niittimateriaali Iskusitkistetty nailon 6/6
Tapin materiaali Teräs
Väri Valkoinen
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä