Valikko Haku

Ruuvattava niitti 8.0 mm 8.0 mm (PT) PA Musta

Nailon 6/6:sta valmistetut ruuviniitit asetaalitapilla. Kun tappi ruuvataan runkoon, läpivienti laajenee lukiten sen paikoilleen. Irrotettavissa ristipääruuviavaimella. Uudelleenkäytettävissä.
Tuotekoodi:

USR-1

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,3148 €
5000 - 9999 0,293 €
10000 + 0,2587 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

314,80 €

1000 x 0,3148 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Paneelin paksuusalue 7.0 - 8.0 mm
Yhteensopiva reiän halkaisija 8.0 mm
Kannan läpimitta 20.0 mm
Kannan korkeus 3.6 mm
Ankkurin pituus 22.0 mm
Reiän läpimitta 8.0 mm
Niittityyppi Ruuvattava niitti
Niitin kannan muoto Kupu
Avaintyyppi Ristipäinen uppokanta
Tyyli 5
Niittimateriaali Nailon 6
Tapin materiaali Asetaali
Väri Musta
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä