Valikko Haku

Jousisalvan vastakappale Asetaali Valkoinen

Door Latch and Strikers are provided in 3 types, Type 1 is provided with stainless steel RMS-280 spring and UL94 HB Acetal RMS-121 latch and Type 2 and 3 are provided with black UL 64 HB Acetal RMS-1.
Tuotekoodi:

DL-1WH

187 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 1,2711 €
1000 + 1,2451 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

635,55 €

500 x 1,2711 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tyyppi Latch
Reiän tyyppi Suorakulmio
Väri Valkoinen
Koko materiaali Asetaali;Ruostumaton teräs
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 HB
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä