Valikko Haku

Jousilukkotuki 3.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

Pikalukittavat korokkeet estävät suuria paneeleja tai piirikortteja taipumasta. Kiinnitys helposti ja nopeasti napsauttamalla.
Tuotekoodi:

100620800002

9771 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3587 €
500 - 999 0,2615 €
1000 + 0,1944 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

35,87 €

100 x 0,3587 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Laipan halkaisija 4.8 mm
Reiän halkaisija B 2.0 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 3.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä