Valikko Haku

Jousilukkotuki 6.5 mm PA UL94 V-2 Väritön

Pikalukittavat korokkeet estävät suuria paneeleja tai piirikortteja taipumasta. Kiinnitys helposti ja nopeasti napsauttamalla.
Tuotekoodi:

100621500002

4021 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 499 0,3888 €
500 - 999 0,2847 €
1000 + 0,2108 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

38,88 €

100 x 0,3888 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Laipan halkaisija 4.8 mm
Reiän halkaisija B 1.8 mm
Paneelin paksuusalue B 1.0 mm
Välilevyn pituus 6.5 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä