Valikko Haku

Jousilukkotuki 6.6 mm PA UL94 V-2 Väritön

Tämä sisääntyönnettävä litteä yläkiinnike tarjoaa tukea suurille piirilevyille, jotka tarvitsevat tukea painon vähentämiseksi, ilman, että levy lukitaan sisälle. Tämän ansiosta levyt on helpompi asentaa ja nopeampi poistaa korjausta varten. Tämä tuote on valmistettu UL94-V2-luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

468715

20095 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,319 €
1000 - 1999 0,3039 €
2000 + 0,2875 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

31,90 €

100 x 0,319 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Laipan halkaisija 4.8 mm
Reiän halkaisija B 2.7 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 6.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä