Valikko Haku

Jousilukkotuki 1.6 mm PA UL94 V-0 Väritön

Tuotekoodi:

PST-1-19

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,286 €
5000 - 9999 0,2639 €
10000 + 0,2501 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

286,00 €

1000 x 0,286 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva pisarakiinnitys
Laipan halkaisija 4.4 mm
Reiän halkaisija B 2.5 mm
Paneelin paksuusalue B 1.6 mm
Välilevyn pituus 1.6 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Vakio RoHs
Vakio REACH
Vakio UL
Vakio RMS
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä