Valikko Haku

Läpivienti 6.6 mm 3.2 mm 1.6 mm PA Musta

Tämä kiinteä napsauttamalla kiinnitettävä läpivienti voidaan asentaa helposti ilman työkaluja paneeleihin, suojaamaan käsittelemättömiä aukon reunoja. Se on valmistettu lämpöä kestävästä UL94 V-2 -laatuisesta materiaalista.
Tuotekoodi:

110492

68 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 9999 0,0818 €
10000 - 19999 0,0776 €
20000 + 0,0736 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

81,80 €

1000 x 0,0818 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Suljettu holkki
Väri Musta
Erityisominaisuudet Lämpöstabiloitu
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä