Valikko Haku

Läpiviennit;Valkoinen;4.8 mm;(HD)

Tämä pienikokoinen eristysholkki on valmistettu valkoisesta lämpöstabiloidusta nailonista, ja se tarjoaa taloudellisen suojan johdoille ja letkuille teräviä reunoja vastaan käyttökohteissa. Holkki napsautetaan helposti käyttökohteeseen, ja sillä on UL 94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

22MP01010W

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,081 €
5000 - 9999 0,0648 €
10000 + 0,0568 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

81,00 €

1000 x 0,081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Suljettu holkki
Väri Valkoinen
Erityisominaisuudet Lämpöstabiloitu
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä