Valikko Haku

Läpiviennit Valkoinen 7.9 mm (HD)

Tämä pienikokoinen eristysholkki on valmistettu valkoisesta lämpöstabiloidusta nailonista, ja se tarjoaa taloudellisen suojan johdoille ja letkuille teräviä reunoja vastaan käyttökohteissa. Holkki napsautetaan helposti käyttökohteeseen, ja sillä on UL 94 V-2 -luokitus.
Tuotekoodi:

22MP01015W

999 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,081 €
5000 - 9999 0,0648 €
10000 + 0,0568 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

81,00 €

1000 x 0,081 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Suljettu holkki
Väri Valkoinen
Erityisominaisuudet Lämpöstabiloitu
Koko materiaali Lämmönkestävä nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä