Valikko Haku

Läpivienti 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nailon Musta

This open snap-fit bush can be installed tool-free in to panels with little effort to provide protection against rough panel hole edges. It is manufactured with heat stabilised UL94 V-2 rated material.
Tuotekoodi:

22MP10012

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 2499 0,1373 €
2500 - 9999 0,1236 €
10000 + 0,1112 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

68,65 €

500 x 0,1373 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tärinänvaimennin aluslevyllä tyyppi Suljettu holkki
Väri Musta
Erityisominaisuudet Lämpöstabiloitu
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä